MAX4750
量产50Ω、低电压、四路SPST/双路SPDT模拟开关,UCSP封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 2mm x 2mm UCSP封装
- 确保导通电阻(RON)为:
- 25Ω (最大) (+5V供电)
- 50Ω (最大) (+3V供电)
- 导通电阻匹配度
- 3Ω (最大) (+5V供电)
- 3.5Ω (最大) (+3V供电)
- 在TA = +25°C时确保漏电电流< 0.1nA
- +2.0V至+11V单电源供电
- TTL/CMOS逻辑兼容
- -84dB串扰(1MHz)
- -72dB关断隔离(1MHz)
- 低功耗:0.5nW (典型)
- 可处理满摆幅信号
MAX4747-MAX4750为低电压、四路单刀单掷(SPST)/双路单刀双掷(SPDT)模拟开关,工作电压范围为+2V至+11V,可处理满摆幅模拟信号。这些开关可提供低漏电流(0.1nA)、静态功耗低于0.5nW (典型),非常适合电池供电产品。
采用+3V单电源供电时,这些开关具有50Ω (最大)导通电阻(RON),通道间匹配度为3.5Ω (最大),在规定的信号范围内提供9Ω (最大)的平坦度。
MAX4747有四个常开(NO)开关,MAX4748有四个常闭(NC)开关,MAX4749有两个常开NO开关和两个常闭NC开关,而MAX4750有两个SPDT开关。这些开关均可提供14引脚TSSOP、16引脚、薄型QFN (4mm x 4mm)和16焊球UCSP™封装。UCSP封装仅占用2mm x 2mm的面积,大大减小了所需要的PCB面积。
应用
- 音频/视频信号切换
- 电池供电系统
- 蜂窝电话
- 通信电路
- 血糖表
- 低电压数据采集系统
- PDA
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4750EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4750EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX4750EUD+ | 量产 | |
MAX4750EUD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4750的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论