MAX4730
量产低电压、3.5Ω、SPDT、CMOS模拟开关
- 产品模型
- 4
产品详情
- 3.5Ω低RON (+2.7V电源)
- 0.45Ω RON平坦度(+2.7V电源)
- 0.05Ω通道间RON匹配度(+2.7V电源)
- 微小的SC70和µDFN封装
- -3dB带宽:300MHz
- 低导通电容:19.5pF
- 0.036%的总谐波失真
- 低电源电流:1nA
- +1.8V至+5.5V单电源工作
MAX4729/MAX4730单刀/双掷(SPDT)开关采用+1.8V至+5.5V的单电源供电。在+2.7V电源下,这两款开关具有3.5Ω的低导通电阻(RON)和0.45Ω的RON平坦度。这些器件典型情况下仅消耗1nA的电源电流,这使它们成为低功耗便携式应用的理想选择。MAX4729/MAX4730在整个扩展温度范围内具有低泄漏电流,并具有和TTL/CMOS兼容的数字逻辑和出色的交流特性。
MAX4729/MAX4730采用微小的6引脚SC70和6引脚µDFN封装。MAX4729/MAX4730提供了三种引脚配置结构以简化设计。MAX4729/MAX4730工作在-40°C至+85°C的扩展温度范围内。
应用
- 音频/视频信号切换
- 电池供电设备
- 通信电路
- 低电压数据采集系统
- 继电器替代品
- 采样保持电路
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4730ELT+ | 6-LFCSP-1.5X1X0.75 | ||
MAX4730ELT+T | 6-LFCSP-1.5X1X0.75 | ||
MAX4730EXT+ | Single Chip Package | ||
MAX4730EXT+T | Single Chip Package |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
模拟开关与多路复用器 1 | ||
MAX4706 | 量产 | 低电压、2Ω、SPST、CMOS模拟开关 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX4730
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4730的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论