MAX471
高精度、高边电流检测放大器
Viewing:
产品详情
- Complete High-Side Current Sensing
- Precision Internal Sense Resistor (MAX471)
- 2% Accuracy Over Temperature
- Monitors Both Charge and Discharge
- 3A Sense Capability with Internal Sense Resistor (MAX471)
- Higher Current-Sense Capability with External Sense Resistor (MAX472)
- 100µA Max Supply Current
- 18µA Max Shutdown Mode
- 3V to 36V Supply Operation
- 8-Pin DIP/SO Packages
应用
- 电池供电应用
- 蜂窝电话
- 能量管理
- 便携式PC:笔记本电脑、亚笔记本电脑、掌上电脑
- 便携电话
- 便携式测试/测量系统
- 智能电池组/充电器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 2
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max471的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论