MAX4649
量产45Ω、SPDT模拟开关,SOT23-8封装
高压、SPDT模拟开关,采用微型SOT封装
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 低导通电阻:45Ω(最大值,±15V电源)
- 通道间RON匹配:5Ω(最大值)
- 指定信号范围内保证RON平坦度(最大7Ω)
- 不需要VL逻辑电源
- 轨到轨信号处理
- +9V至+36V单电源供电
- ±4.5V至±20V双电源供电
- 低串扰:-92dB (1MHz)
- 高隔离度:-92dB (1MHz)
- TTL/CMOS兼容控制输入
MAX4649是一款双电源、单刀双掷(SPDT)模拟开关。最大导通电阻为45Ω,在指定的信号范围内保持平坦(最大7Ω)。MAX4649可处理轨到轨模拟信号,并且在任一方向都以同样出色的性能导通模拟或数字信号。该开关采用+9V至+36V单电源供电,或采用±4.5V至±20V双电源供电。主要应用于电信和测试设备中的信号切换和路由
MAX4649在+25°C时的开关转换时间最长为130ns,保证先开后合开关时间为5ns。+25°C时最大关断漏电流仅2nA。
MAX4649采用小型8引脚SOT23封装。
应用
- 桥接器
- 高速接入(电信)
- 调制解调器
- 网络集线器、交换机、路由器
- 路由器/交换机
- 电信交换机
- X射线和超声诊断
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4649EKA+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX4649EKA+T | Small-Outline Transistor Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 1, 2021 - 2209 ASSEMBLY |
||
MAX4649EKA+ | 量产 | |
MAX4649EKA+T | 量产 | |
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX4649EKA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4649的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论