MAX4544
量产低电压、单电源、双路、SPST/SPDT模拟开关
- 产品模型
- 11
产品详情
- 低RON:最大值60Ω(典型值33Ω)
- 最大通道间RON匹配:2Ω
- 最大RON平坦度:6Ω
- 最大保证电荷注入:5pC
- +2.7V至+12V单电源供电
- 低功耗(< 5µW)
- 整个温度范围内具有较低漏电流:10nA(最大值,+85°C)
- 快速切换:tON = 35ns,tOFF = 25ns
- 保证先开后合式开关动作(仅限MAX4543/MAX4544)
- TTL/CMOS逻辑兼容
- 与MAX323/MAX324/MAX325引脚兼容
- MAX4541/MAX4542/MAX4543采用SOT23-8封装
- MAX4544采用SOT23-6封装
MAX4541–MAX4544均为精密双路模拟开关,采用+2.7V至+12V单电源供电。这些器件功耗低(5µW),非常适合电池供电设备。这些开关具有较低漏电流(最大值100pA)和快速开关速度(tON最大值 = 150ns,tOFF最大值 = 100ns)。
采用+5V电源供电时,MAX4541–MAX4544提供2Ω最大通道间匹配,最大导通电阻(RON)为60Ω,最大RON平坦度为6Ω。
根据方法3015.7,这些开关还提供最大5pC电荷注入和最小2000V ESD保护。
MAX4541/MAX4542/MAX4543均为双路单刀单掷(SPST)器件,MAX4544是单刀双掷(SPDT)器件。MAX4541具有两个常开(NO)开关,MAX4542具有两个常闭(NC)开关。MAX4543具有一个NO和一个NC开关,可用作SPDT,而MAX4544是SPDT器件。MAX4541/MAX4542/MAX4543均采用小型SOT23-8和8引脚TDFN封装,MAX4544采用SOT23-6封装。
应用
- +3V、+5V DAC与ADC
- 音频与视频开关
- 电池供电应用
- 蜂窝电话
- 通信系统
- 引导与控制系统
- 平面显示器
- 军用无线装置
- 寻呼机
- PBX、PABX
- 采样保持电路
- 测试设备
- 超声
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4544CPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX4544CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4544CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4544CUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4544CUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4544ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4544ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4544EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4544EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4544EUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX4544EUT+T | 6-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 1, 2020 - 1702R ASSEMBLY |
||
MAX4544CSA+ | 量产 | |
MAX4544CSA+T | 量产 | |
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX4544CUA+ | 量产 | |
MAX4544CUA+T | 量产 | |
MAX4544EUA+ | 量产 | |
MAX4544EUA+T | 量产 | |
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX4544ESA+ | 量产 | |
MAX4544ESA+T | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX4544EUT+ | 量产 | |
MAX4544EUT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4544的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论