MAX4455

任意图形随屏显示视频发生器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 生成任意图形
  • 15级灰度
  • 8通道位图OSD
  • 全部通道都有信号丢失检测器
  • 垂直消影期间刷新图象
  • 全部8通道同时更新时间标记
  • 3V与5V单电源工作
  • 配合MAX4356/MAX4358视频矩阵器件或快速复用器工作
  • 小型100引脚TQFP封装(200mm²)
  • MAX4455
    任意图形随屏显示视频发生器
    pdp-image-unavailable
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    产品 2
    MAX4356 16 x 16、无阻塞视频交叉点开关,带有屏幕显示插入及输入/输出缓冲器
    MAX4358 32 x 16、无阻塞视频交叉点开关,带有屏幕显示及I/O缓冲器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max4455的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览