MAX44206
180MHz、低噪声、低失真、全差分运算放大器/ADC驱动器
业内最好的,集合了低功耗、低噪声、高THD和增益带宽
Viewing:
产品详情
- 低输入噪声,驱动高精度SAR ADC
- 3.1nV/
@ 1kHz
- 0.1Hz至10Hz范围内噪声为200nVP-P
- 3.1nV/
- 高速,适用于直流和交流应用
- 400MHz增益带宽积
- -3dB增益带宽积为180MHz
- 180V/µs摆率
- 超低失真,适合驱动20位SAR ADC的交流输入
- HD2 = -141dB、HD3 = -152dB,fIN = 10kHz、VOUT,DIFF = 2VP-P 时
- HD2 = -106dB、HD3 = -115dB,fIN = 1MHz、VOUT,DIFF = 2VP-P
- 宽电源范围(2.7V至13.2V),适合驱动双极性或单极性(±6.6V)信号
- 3.7mA静态电流,关断电流仅为6.8µA
- 8引脚µMAX封装节省电路板空间
MAX44206是低噪声、低失真、全差分运算放大器,适合用于驱动高速、高分辨率、20/18/16位SAR ADCs,包括MAX11905 ADC系列产品。MAX44206具有2.7V至13.2V较宽的供电电压范围和400MHz宽带宽,适用于低功耗、高性能数据采集系统。
MAX44206提供VOCM输入,以调节输出共模电压,省却了耦合变压器或交流耦合电容。可调节输出共模电压使MAX44206能匹配后续的ADC输入共模电压范围。关断模式下耗流仅为6.8µA,有助于延长电池使用寿命,或降低关断和周期数据读取循环间的系统平均功耗。
MAX44206采用8引脚µMAX®封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 有源滤波器
- 全差分信号调理
- 高速过程控制
- 医学成像
- 单端至差分转换
参考资料
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max44206的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论