MAX44205

过期

180MHz、低噪声、低失真、全差分运算放大器/SAR ADC驱动器

业内集低功耗、低噪音、THD和增益带宽的顶级配置

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低输入噪声,驱动高精度SAR ADC
    • 3.1nV/ @ 1kHz
    • 0.1Hz至10Hz范围内噪声为200nVP-P
  • 高速,适用于直流和交流应用
    • 400MHz增益带宽乘积
    • -3dB增益带宽乘积为180MHz
    • 180V/µs摆率
  • 超低失真,适合驱动20位SAR ADC的交流输入
    • THD = -130dBc @ 10kHz, VOUT,DIFF = 2VP-P
    • THD = -84dBc @ 1MHz,VOUT,DIFF = 2VP-P
  • 宽电源范围(2.7V至13.2V),适合驱动双极性或单极性(±6.6V)信号
  • 3.7mA静态电流,关断电流仅为6.8µA
  • 输入引脚用于输出电压箝位,避免ADC饱和
  • 12引脚、3mm x 3mm、TQFN和10引脚、µMAX封装
MAX44205
180MHz、低噪声、低失真、全差分运算放大器/SAR ADC驱动器
MAX44205: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max44205的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览