MAX44009

最后购买期限

业内功耗最低的环境光传感器,内置ADC

降低系统成本、简化系统设计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 0.045勒克斯至188,000勒克斯宽检测范围
  • 小尺寸、2mm x 2mm x 0.6mm UTDFN-Opto封装
  • VCC = 1.7V至3.6V
  • 工作电流ICC = 0.65µA
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 器件可选地址
    • 1001 010x和1001 011x
MAX44009
业内功耗最低的环境光传感器,内置ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

MAXWINGDEMO1

MAX44009、MAX31723、MAX98300、MAX5216评估套件

特性和优点

  • MAX44009光学传感器(I2C)
  • MAX31723温度传感器(SPI)
  • MAX5216数模转换器(SPI)
  • MAX98300 D类音频放大器,带板载SMD扬声器

产品详情

MAXWINGDEMO1#评估套件是一个串行总线实验平台,基于MAX32620FTHR板构建,在Feather Wing外形中添加了多个SPI和I2C外设。MAX32620FTHR可单独购买。

该套件包括下列器件:

  • MAXWINGDEMO1# Feather Wing印刷电路板

 

应用

  • 蜂窝电话/智能电话
  • 数字照明管理
  • 便携式设备
  • 安全系统
  • 平板PC/笔记本电脑
  • TV/投影仪/显示器

MAX44009EVKIT

MAX44009评估板

特性和优点

  • 直接由USB端口供电
  • 板上微控制器产生I²C命令
  • 简单易用的菜单驱动软件
  • 表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX44009评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表贴PCB,用于评估MAX44009低功耗环境光传感器。评估板可直接由通用串行总线(USB)或1.7V至3.6V外部单电源供电。

评估板具有I²C/SMBus接口,并通过USB口连接计算机。提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,简捷的用户界面用于评估器件性能。提供菜单驱动软件和图形用户界面(GUI)以及按钮控制、状态指示。

板上器件还可以由外部主机控制,允许用户测试不同的软件运行状况。

应用

  • 蜂窝电话/智能电话
  • 数字照明管理
  • 便携式设备
  • 安全系统
  • 平板PC/笔记本电脑
  • TV/投影仪/显示器

MAXPMBAE

Maxim模拟外设模块集锦

特性和优点

  • 所包含的数据转换器、接口、时钟、传感器等模块能够满足众多设计需求
  • 插件模块允许快速开发硬件原型
  • 经过验证的软件驱动缩短开发周期
  • FPGA配置文件简化设计

产品详情

Maxim模拟集锦是一组外设模块集合,可直接插入任何FPGA/CPU扩展端口,该端口遵循Digilent公司制定的Pmod™标准。该集合包括各种通用的模拟和混合信号功能模块。提供模块软件支持,包括用于三个主流FPGA平台(Avnet LX-9、Digilent Nexys 3和Avnet ZEDBoard)的FPGA配置文件,以及验证和演示每个模块的例程,使用这些例程演示模块功能时,可以轻松地进行拆分和存档,方便地剪切、复制到主程序中。简便的插件设计和易于集成的软件架构,有助于用户加速从方案论证到设计原型的开发进程。

MAXWINGDEMO1
MAX44009、MAX31723、MAX98300、MAX5216评估套件
MAX44009EVKIT
MAX44009评估板
MAXPMBAE
Maxim模拟外设模块集锦

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX44009的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览