MAX44006
RGB色彩、红外和温度传感器
带6个传感器的小尺寸封装,真色彩数字化
产品详情
- 光学传感器融合,实现真色彩检测
- 7个并行ADC
- R、G、B、IR、ALS检测
- 优异的灵敏度
- 0.001 Lux
- 优化的总体系统功耗
- 10μA (MAX44006)/10μA (MAX44008),环境光模式时
- 15μA (MAX44006)/16μA (MAX44008),RGBC + IR模式时
- 0.01μA (MAX44006)/0.5μA (MAX44008),关断模式时
- 数字功能
- 可编程通道增益
- 可调节中断门限
- 高度集成
- 2mm x 2mm x 0.6mm封装内包括6个传感器封装
MAX44006/MAX44008两款产品集6个传感器于一身:红光、绿光、蓝光(RGB)传感器、环境光传感器(可见光)、温度传感器和环境红外传感器,采用I²C接口。这些高度集成的光传感器以及温度传感器用于提高可靠性和性能。
器件利用6个并行数据转换器计算光信息,允许在非常短的时间内同时进行光测量。器件在RGBC + TEMP + IR模式下仅消耗15µA (MAX44006)和16µA (MAX44008)电流,可在1.7V至2.0V (MAX44006)和2.7V至5.5V (MAX44008)供电电压下工作。
器件的RGB检测能力为环境色彩检测和色温测量提供可靠而精密的信息,提高最终产品性能。
器件优异的红外及50Hz/60Hz抑制性能确保读数可靠。宽动态范围光测量使这些产品成为众多色彩测量应用的完美选择。
片上环境传感器能够进行宽动态范围(0.002~8388.61µW/cm²) lux测量。器件的数字运算能力为最终产品设计提供了编程能力和灵活性。可编程中断引脚将通过轮询器件获取数据的要求降至最低,释放微控制器资源,降低系统软件开销,并最终降低功耗。全部功能均集成于微小2mm x 2mm x 0.6mm光学封装内。
应用
- 调色
- 数字光源管理
- 工业传感器
- LED与激光投影仪
- 打印机
- 平板电脑/笔记本/E-Readers
- 平板电脑
- TV/显示系统
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX44006的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论