MAX4399

用于三SCART连接器的音频/视频开关

适用于三路SCART连接器的音频/视频开关,带有输出缓冲器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • -86dB的低视频信噪比
  • 包括RF调节器在内的所有视频输出驱动150Ω
  • AUX SCART上完全的CVBS回路
  • -56dB至+6dB (TV音频输出)的可编程音频增益控制
  • 无滴答音频转换(TV音频输出)
  • 可编程的钳位或偏置于红色/色度视频输入
  • +6dB、±1dB可编程的RGB输出视频增益
  • +5V和+12V标准电源电压
  • 所有视频驱动器上27MHz -3dB大信号带宽
  • 支持三路SCART连接器
MAX4399
用于三SCART连接器的音频/视频开关
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4399的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览