MAX4366
330mW、超小型、音频功率放大器,带有关断
Viewing:
产品详情
- 驱动330mW至32Ω负载(200mW至16Ω)
- 1kHz时0.02% THD+N (120mW至32Ω)
- 内部桥式结构
- 无需输出耦合电容
- 工作在2.3V至5.5V单电源下
- 2mA电源电流
- 低功率关断模式
- 上电与关断时无咔嗒声
- 热过载保护
- 备有TDFN和UCSP封装
MAX4366/MAX4367/MAX4368是桥式音频功率放大器,可用于具有内置扬声器和耳机的便携式设备。MAX4366/MAX4367/MAX4368工作于5V单电源时,能够向32Ω负载提供330mW的连续功率,或者向16Ω负载提供200mW的连续功率,并保持1%的THD+N。
MAX4366/MAX4367/MAX4368的桥式输出不再需要输出耦合电容,使外部元件数量更少。MAX4366/MAX4367/MAX4368还具有低功耗关断模式,无咔嗒声上电/掉电和内部直流偏置产生电路。MAX4366为单位增益稳定、可设置增益的放大器。MAX4367/MAX4368具有内部预设的2V/V和3V/V增益。
所有器件提供节省空间的8引脚TDFN和8焊球片芯级封装(UCSP™)。
应用
- 蜂窝电话
- 通用音频
- 耳机
- 耳机
- PDA
- 双向无线装置
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4366的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论