MAX4147
300MHz、低功耗、高输出电流、差分线驱动器
Viewing:
产品详情
- 2V/V Fixed Gain
- 300MHz -3dB Bandwidth
- 2000V/µs Slew Rate
- 82dBc SFDR at 10kHz
- 70dB CMR at 10MHz
- Low Differential Gain/Phase: 0.008%/0.03°
- High Output Drive: ±5.6V into 53Ω
- Low Power: 100mW
应用
- 差分ADC驱动器
- 差分脉冲放大器
- VDSL、ADSL、HDSL
- 视频双绞线驱动器
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4147的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论