MAX4144

高速、低失真、差分线接收器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

MAX4144:
  • +2V/V Internally Fixed Gain
  • 130MHz Bandwidth
  • 1000V/µs Slew Rate
  • 70dB CMR at 10MHz
  • -90dBc SFDR (f = 10kHz)
  • Low Differential Gain/Phase: 0.03%/0.03°
  • 800µA Shutdown
MAX4145:
  • External Gain Selection from +1V/V to +10V/V
  • 180MHz Bandwidth
  • 90MHz 0.1dB Gain Flatness
  • 600V/µs Slew Rate
  • 75dB CMR at 10MHz
  • -92dBc SFDR (f = 10kHz)
  • Very Low Noise: 3.8nV/ (G = +10V/V)
  • 800µA Shutdown
MAX4146:
  • External Gain Selection from +10V/V to +100V/V
  • 70MHz Bandwidth (AV = +10V/V)
  • 800V/µs Slew Rate
  • 90dB CMR at 10MHz
  • -82dBc SFDR (f = 10kHz)
  • Very Low Noise: 3.45nV/ (G = +100V/V)
  • 800µA Shutdown
MAX4144
高速、低失真、差分线接收器
MAX4144、MAX4145、MAX4146:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4144的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览