MAX4142
250MHz、低功耗、高输出电流的差分线驱动器
Viewing:
产品详情
- 250MHz -3dB Bandwidth (AV = +2V/V)
- 1400V/µs Slew Rate
- 67dB at 10MHz CMR
- 0.01%/0.01º Differential Gain/Phase
- ±6V Differentially into 100Ω Output Drive
- 1mA Shutdown Capability
- 12.5mA Quiescent Supply Current
- Available in 14-Pin Narrow SO Package
应用
- 差分ADC驱动器
- 差分脉冲放大器
- 高速仪表放大器
- 低噪声差分接收器
- 视频双绞线驱动器
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4142的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论