MAX4137

1路输入/4路输出、视频分配放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Fixed Gain of 2V/V (MAX4137)
  • External Gain Set (MAX4138)
  • High Speed:
    • 185MHz -3dB Bandwidth (MAX4137)
    • 140MHz -3dB Bandwidth (MAX4138)
    • 1000V/µs Slew Rate
  • High Full-Power Bandwidths (VOUT = 2Vp-p):
    • 185MHz (MAX4137)
    • 140MHz (MAX4138)
  • 0.1dB Gain Flatness to 40MHz
  • Low Differential Gain/Phase Error: 0.10%/0.02°
  • High-Impedance Output Disable
MAX4137
1路输入/4路输出、视频分配放大器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4137的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览