MAX4135
1路输入/6路输出、视频分配放大器
Viewing:
产品详情
- Fixed Gain of 2V/V (MAX4135) External Gain Set (MAX4136)
- High Speed:
- 185MHz -3dB Bandwidth (MAX4135)
- 140MHz -3dB Bandwidth (MAX4136)
- 1000V/µs Slew Rate
- High Full-Power Bandwidths (VOUT = 2VP-P):
- 185MHz (MAX4135)
- 140MHz (MAX4136)
- 0.1dB Gain Flatness to 40MHz
- Low Differential Gain/Phase Error: 0.10%/0.02°
- High-Impedance Output Disable
应用
- 复合视频前置放大器
- 高分辨率RGB CRT监视器
- 高速模拟总线驱动器
- 射频信号处理
- 视频切换与分配
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4135的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论