MAX4079

完备的音频/视频后端方案

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成的视频重建滤波器—6MHz低通滤波器支持NTSC、PAL或复合ITU-601标准的DVB信号
  • 集成视频及音频放大器
  • 集成视频输入箝位及偏置
  • 单声道音频及CVBS输出,以便驱动外部调制器
  • +5V (视频)及+9V至+12V (音频)单电源供电
  • 差分/单端音频输入
  • 24引脚TSSOP和宽SO封装
MAX4079
完备的音频/视频后端方案
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4079的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览