MAX3996

不推荐用于新设计

+3.0V至+5.5V、2.5Gbps VCSEL及激光驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 9psP-P确定性抖动
  • 20引脚QFN 4mm x 4mm封装
  • 3.0V至5.5V电源
  • 自动功率控制
  • 集成的安全电路
  • 30mA激光器调制电流
  • 调制电流的温度补偿
  • 遵从SFF和SFP MSA
  • MAX3996
    +3.0V至+5.5V、2.5Gbps VCSEL及激光驱动器
    MAX3996:典型应用电路
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型


    评估套件

    MAX3996EVKIT

    MAX3996评估板

    特性和优点

  • 驱动共阳极激光器
  • 装配齐全并已测试
  • LED故障指示
  • 可调节的激光器偏置电流
  • 可调节的激光器调制电流
  • 可调节的激光器调制温度系数
  • 电性能工作配置;无需激光器
  • 产品详情

    MAX3996评估板(EV kit)为已装配好的演示板,用于评估2.5Gbps激光驱动器MAX3996的光学性能和电性能。

    电气测试时,评估板的输出可连接50Ω端接示波器的SMA连接器;光学测试时,评估板可配置为连接到激光器/监视器二极管的组件。

    应用

    • 10吉比特以太网WWDM
    • ATM LAN光发送器
    • 光纤通道光发送器
    • 千兆位以太网光发送器
    • VCSEL发送器

    MAX3996EVKIT
    MAX3996评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max3996的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览