MAX3991

10Gbps时钟及数据恢复,带有限幅放大器

10Gbps时钟及数据恢复(CDR) IC,带有限幅放大器,用于XFP光接收机

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持9.95Gbps至11.1Gbps多速率
  • 7mVP-P输入灵敏度(BER ≤ 10-12)
  • 0.6UIP-P高频抖动容限
  • 低输出抖动:7mUIRMS
  • 低输出确定性抖动:4.6psP-P
  • XFI兼容输出接口
  • 具有可编程阈值的LOS指示器
  • LOL指示器
  • 功耗:350mW
  • MAX3991
    10Gbps时钟及数据恢复,带有限幅放大器
    提问

    参考资料

    了解更多

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    产品 1
    MAX3992 10Gbps时钟和数据恢复,带有均衡器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3991的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论