MAX3982
不推荐用于新设计SFP铜缆预加重驱动器
Viewing:
产品详情
- 24AWG电缆传输距离达15m
- FR4电路板上传输距离达30in
- +3.3V电源下总功耗为0.25W
- 可选的1600mVP-P或1200mVP-P差分输出摆幅
- 可选择的输出预加重
- 固定的输入均衡
- 灵敏度可选的信号丢失检测
- 发送禁用
MAX3982是单通道铜缆预加重驱动器,工作在1Gbps至4.25Gbps速率。该器件为铜缆连接提供补偿,例如4.25Gbps光缆通道,采用24AWG电缆时允许的最大传输距离为15m。该电缆驱动器提供四个可选的预加重电平。输入补偿电路可以在FR4电路板上,使4.25Gbps的数据传输距离达到10英寸。
MAX3982还具有SFP兼容的信号丢失检测,以及可选的灵敏度与TX_DISABLE控制。可设置的输出摆幅能够降低EMI和功耗。该器件采用3mm x 3mm、16引脚薄型QFN封装,工作在0°C至+85°C温度范围内。
应用
- 1.0625Gbps、2.125Gbps及4.25Gbps光纤通道
- 1.25Gbps以太网
- 2.488Gbps STM16
- 背板
- InfiniBand™
- PCI Express®
- SFP有源铜缆装配
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX3784A | 5Gbps PCB均衡器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3982的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论