MAX3953

10Gbps 1:16解串器,带有时钟恢复

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 串行数据速率:9.953Gbps/10.3125Gbps
  • 1:16解串器,带时钟恢复
  • 0.75UIP-P高频抖动容差
  • 16位位宽并行LVDS输出
  • 符合OIF的并行接口
  • 时钟失锁(/LOL)指示
  • 差分输入范围:100mVP-P至1.2VP-P
  • 时钟保存
  • 参考时钟:波特率/64或波特率/16
  • 温度范围:0°C至+85°C
  • 68引脚10mm x 10mm QFN封装
MAX3953
10Gbps 1:16解串器,带有时钟恢复
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3953的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览