MAX3861

2.7Gbps后置放大器,带有自动增益控制

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3.3V单电源
  • 72mA电源电流
  • 3.4GHz小信号带宽
  • 0.26mVRMS折算至输入端噪声
  • 6mVP-P至1200mVP-P输入范围(46dB)
  • 带有门限可编程的输入信号检测
  • RSSI (在100mVP-P以内,保持线性)
  • 可调的输出幅度
  • 0.2dB输出电压变化(在整个16dB的输入信号变化范围内)
  • MAX3861
    2.7Gbps后置放大器,带有自动增益控制
    提问

    参考资料

    了解更多

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    光学限幅放大器 1
    MAX3272 不推荐用于新设计 +3.3V、2.5Gbps低功耗限幅放大器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3861的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览