MAX3850

2.7Gbps、+3.3V、直流耦合激光驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +3.3V单电源
  • 35mA电源电流
  • 1mA至100mA可编程偏置电流
  • 5mA至60mA (交流耦合时高达80mA)可编程调制电流
  • 偏置电流和调制电流监测输出
  • 70ps的上升/下降时间
  • 带有故障监测的自动平均功率控制
  • 符合ANSI、ITU和Bellcore SDH/SONET规范
  • 激光器电流使能控制
MAX3850
2.7Gbps、+3.3V、直流耦合激光驱动器
MAX3850:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3850的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览