MAX3793

1Gbps至4.25Gbps多速率互阻放大器,具有光电流监测器

4.25Gbps TIA,适用于多速率1倍/2倍/4倍光纤通道和千兆位以太网收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4.7psP-P确定性抖动(DJ)
  • 195nARMS输入参考噪声
  • 2.9GHz小信号带宽
  • 2.8mAP-P AC过载
  • 光电流输出监视
  • 3.5kΩ差分增益
  • 紧凑裸片尺寸(30mil x 50mil)
MAX3793
1Gbps至4.25Gbps多速率互阻放大器,具有光电流监测器
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3793的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览