MAX3784
5Gbps PCB均衡器
Viewing:
产品详情
- FR-4 PCB距离可达40英寸(1m)
- 在40英寸距离时确定性抖动为0.18UI
- 低功耗:185mW (MAX3784)
- 均衡抑制码间干扰
- +3.3V单电源供电
- 待机模式
- 4mm x 4mm 16引脚QFN小封装
MAX3784/MAX3784A 5Gbps均衡器为距离达40英寸的FR-4提供传输媒介损耗补偿。它优化于短传输距离、平衡编码(如8b10b),适合多路复用的1.25Gbps以太网系统和4.25Gbps光纤通道。
均衡器采用差分CML数据输入和输出。该元件不工作时,待机模式可提供更低的功耗。MAX3784/MAX3784A采用4mm x 4mm 16引脚QFN封装,+3.3V供电时耗电仅185mW。
应用
- 4.25Gbps光纤通道
- 4x多路复用1.25Gbps以太网(5Gbps)
- 延长机架使用寿命
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 3
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 2
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3784的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论