MAX3783

不推荐用于新设计

2.7Gbps双路复用器/缓冲器,带有环回

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 提供冗余串行I/O
  • 11ps确定性抖动
  • 环回可选择
  • 片内50Ω端接电阻
  • 3.3V电源
  • 集成有两个端口
MAX3783
2.7Gbps双路复用器/缓冲器,带有环回
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3783的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览