MAX3748

结构紧凑的155Mbps至4.25Gbps限幅放大器

结构紧凑的155Mbps至4.25Gbps多速率SFF/SFP限幅放大器,理想用于SONET、光纤通道、吉比特以太网光接收机的数据量化

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • SFP Reference Design Available
  • 16-Pin TQFN Package with 3mm x 3mm Footprint
  • Single 3.3V Supply Voltage
  • 86ps Rise and Fall Time
  • Loss of Signal with Programmable Threshold
  • RSSI Interface (with MAX3744 TIA)
  • Output Disable
  • Polarity Select
  • 8.7psP-P Deterministic Jitter (4.25Gbps)
MAX3748
结构紧凑的155Mbps至4.25Gbps限幅放大器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型


评估套件

MAX3748EVKIT

MAX3748评估板

特性和优点

  • 装配齐全并已测试
  • 检测点方便监测LOS
  • 极性反转控制
  • 可选的偏移校正环电容
  • 利用跳线对于信号丢失门限电平快速选择

产品详情

MAX3748评估板(EV kit)简化了对限幅放大器MAX3748的评估。评估板允许快速门限电平选择,提供RSSI输出信号(和MAX3744一起用时),还包括校准电路。MAX3748评估板装配齐全并已测试。

应用

  • 光纤通道SFF/SFP收发器模块
  • 千兆位以太网SFF/SFP收发模块
  • 多速率OC-3至OC-48-FEC SFF/SFP
  • 收发器模块

MAX3748EVKIT
MAX3748评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3748的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览