MAX3746

低功耗、622Mbps至3.2Gbps限幅放大器

低功耗、结构紧凑的多速率限幅放大器,适用于SFF/SFP,在SONET、光纤通道、千兆位以太网光接收机中用作数据量化器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 提供SFP参考设计
  • 115mW的低功耗
  • 16引脚QFN封装,3mm x 3mm外形尺寸
  • 70ps上升和下降时间
  • 具有可编程门限的信号丢失检测
  • RSSI接口(与MAX3744/MAX3724 TIA)
  • 输出禁止
  • 极性选择
  • 8.4psP-P确定性抖动(3.2Gbps)
  • 改进的EMI性能
  • CML输出电平可选择
  • 引脚兼容于MAX3748A
MAX3746
低功耗、622Mbps至3.2Gbps限幅放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3746的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论