MAX3737

不推荐用于新设计

多速率激光驱动器,带有消光比控制

多速率激光驱动器,带有消光比控制,适用于速率范围在155Mbps至2.7Gbps的多速率收发模块

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +3.3V单电源
  • 47mA电源电流
  • 85mA调制电流
  • 100mA偏置电流
  • 自动功率控制(APC)
  • 调制补偿
  • 片内温度补偿
  • 面向交流耦合的自偏置输入
  • 以地为参考的电流监视器
  • 激光器安全、关断和报警输出
MAX3737
多速率激光驱动器,带有消光比控制
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
激光驱动器 1
MAX3735 不推荐用于新设计 2.7Gbps、低功耗、SFP激光驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX3737EVKIT

MAX3737评估板

特性和优点

  • 经过完全安装和测试
  • +3.3V单电源供电
  • 板上提供AC耦合
  • 支持光学和电气特性评估

产品详情

MAX3737评估板(EV kit)是已装配好的演示板,可为MAX3737提供完整的光学和电气特性评估。

在PCB上,评估板包括光学和电气两个独立的部分。电气评估部分的输出连接至SMP连接器,可连接至50Ω终端示波器。光学评估部分的输出可连接至激光器/监视器二极管。

应用

  • 1Gbps/2Gbps光纤通道SFF/SFP和GBIC收发器
  • 千兆位以太网SFF/SFP与GBIC收发器
  • 多速率OC-3至OC-48 FEC收发器

MAX3737EVKIT
MAX3737评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3737的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览