MAX3656
不推荐用于新设计155Mbps至2.5Gbps突发模式激光驱动器
产品详情
- 多速率工作:155Mbps至2.5Gbps
- 突发使能/禁止延迟< 2ns
- 576ns至无限长的突发开通时间
- 在突发过程中,偏置电流保持时间不定
- 直流耦合、+3.3V单电源工作
- 40mA典型电源电流
- 1mA至70mA可编程偏置电流
- 10mA至85mA可编程调制电流
- 带有失效监视器的自动平均功率控制(无需CAPC电容)
- APC环建立时间≤ 3突发过程
MAX3656为突发模式激光驱动器,工作在数据速率155Mbps至2.5Gbps。激光驱动器允许正射极耦合逻辑(PECL)或电流模式逻辑(CML)数据输入,并为激光二极管提供偏置电流和调制电流。器件可在小于2ns的时间内将激光二极管由完全不能通信(关断)状态转换到全通信(开启)状态(偏置电流和调制电流合适时)。MAX3656激光驱动器和激光二极管之间直流耦合,工作于最低至+3.0V单电源电压。
数字自动功率控制(APC)环可使平均光功率在整个温度范围和工作寿命内保持恒定。APC环可在576ns最小突发开通时间和96ns最小突发关断时间条件下工作;最大突发开通或关断时间没有限制。失效监视器用来指示APC环不能再保持平均功率不变。将突发使能端(BEN)接到高电平,MAX3656就能够用在非突发模式系统(连续模式)中。为节省功率,MAX3656提供使能和禁止功能。调制电流设置范围:10mA至85mA;偏置电流设置范围:1mA至70mA。
MAX3656采用小型、24引脚4mm x 4mm薄型QFN封装,且功耗仅为132mW (典型),不包括偏置电流和调制电流。
应用
- APON、EPON和GPON上行发送器
- 光纤到户(FTTH)与光纤到办公室(FTTB)宽带接入系统
- 无源光网络(PON)发送器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 5
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3656的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论