MAX3654

最后购买期限

47MHz至870MHz模拟CATV互阻放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 47MHz至870MHz工作频率
  • -6dBm至+2dBm光输入范围
  • 21dBm OIP3, 47dBm OIP2
  • 5.5pA每根号Hz EIN (仅放大器)
  • 47MHz下62dB增益
  • 18dB互阻(增益)控制
  • 集成的+4dB增益倾斜(典型光电二极管)
  • +5V单电源供电
  • 700mW功耗
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 4mm x 4mm TQFN封装
  • MAX3654
    47MHz至870MHz模拟CATV互阻放大器
    提问

    参考资料

    了解更多

    评估套件

    MAX3654EVKIT

    MAX3654评估板

    特性和优点

    • 经过完全安装与测试
    • 光输入和电输入
    • 自动增益控制

    产品详情

    MAX3654评估板(EV kit)是工厂安装的印刷电路板(PCB),提供两种电路版本:光输入和电输入。

    光输入电路包括光电二极管偏置电路、用于AGC前馈操作的运算放大器和提供75Ω单端输出的非平衡变压器。提供过孔焊盘,用于安装三工器模拟光电二极管。为保证最佳的线性度,连接光电二极管阳极和阴极的电容、电感应尽可能对称,这一点非常重要。

    电路通常配置为50Ω输入和75Ω的输出,以适合传统的测试和测量设备。75Ω输出端可以通过最小损耗转接器连接至50Ω测试设备。必要时,将MAX3654输入端的R12和R13替换成25Ω电阻,可提供75Ω输入。

    应用

    • FTTH光网络终端(ONT)

    MAX3654EVKIT
    MAX3654评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3654的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览