MAX36025

DeepCover安全管理器采用AES加密技术提供防篡改密码节点控制

高级物理保护措施及硬件加密技术为系统提供最高等级的安全保护及密钥保护

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 加密
    • 三种加密模式:AES-ECB、AES-CTR和AES-CBC
    • 双核加密支持双密钥转换和传输
    • 片上安全密钥存储
    • 采用流水线架构的两个异步双向SPI数据端口
  • 存储
    • 可快速响应篡改擦除操作的1K x 8无痕存储器
    • 外部串行闪存接口
    • 防篡改NV SRAM控制器
  • 认证
    • 内置种子的伪随机数发生器
    • I²C控制接口需要通过AES加密认证
  • 篡改检测和响应
    • 内部可编程温度器采用专有的变化率(ROC)监测技术
    • 两个通用的篡改检测逻辑输入
    • 四路独立的篡改检测比较器输入
    • 内置基准的四窗口比较器
    • 锁存篡改事件并标记时间戳
    • 晶体振荡器篡改监测
  • 差分功率分析及反攻击措施
    • 片上扩频时钟源用于AES核及外部存储器接口
    • 功率控制确保加密操作过程的电流恒定

应用

  • 接入控制安全系统
  • ATM
  • null
  • 加密处理器
  • 电子商务服务器
  • 网络路由器和交换机
  • 网络存储服务器
  • 密码键盘
  • 销售终端机(POS)
  • 安全通信
  • 机顶盒
  • 智能读卡器
  • 软件定义的无线装置

MAX36025
DeepCover安全管理器采用AES加密技术提供防篡改密码节点控制
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
安全管理器 5
DS3640 量产 DeepCover安全管理器,带有I²C接口和1KB无痕迹、电池备份的加密SRAM
DS3641 量产 DeepCover安全管理器,带有SPI™接口和1KB无痕迹密钥存储器
DS3644 量产 DeepCover安全管理器,带有1KB安全存储器,支持可编程篡改分级侦测
DS3645 量产 DeepCover安全管理器,带有4KB安全存储器和防篡改保护功能
DS3660 量产 DeepCover安全管理器,带有1KB安全存储器,支持可编程篡改分级侦测和低压工作
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max36025的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览