MAX3580

直接变频TV调谐器

硅TV调谐器,节省功耗、无需SAW滤波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 650mW功耗(VCC = +3.3V)
  • I和Q基带输出省去了所有IF-SAW滤波器
  • 集成的RF跟踪滤波器
  • 可调的基带低通滤波器
  • VHF-III和UHF全波段调谐
  • +38dB数字ACPR,+47dB模拟ACPR
  • 低噪声系数:4.7dB (典型值)
  • N分频合成器实现-90dBc/Hz的带内相噪
  • +3.1V至+3.5V电源电压范围
  • 超小尺寸、5mm x 5mm薄型QFN封装
MAX3580
直接变频TV调谐器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
CATV放大器 1
MAX2130 量产 宽带、双输出、低噪声放大器,用于TV调谐器
产品 3
MAX3538 宽带可变增益放大器
MAX2160 ISDB-T单段、低IF调谐器
MAX2165 一次变频DVB-H调谐器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3580的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览