MAX3543
多频段模拟和数字电视调谐器
采用无杂散、易设计、性能最佳的架构,创建业内领先的模拟/数字技术标准
Viewing:
产品详情
- 标准的IF架构确保杂散信号小于-70dBc
- 集成RF跟踪滤波器
- 集成IF带通滤波器
- 覆盖全部频段(47MHz至862MHz)
- 70dB镜频抑制
- 4dB噪声系数
- 快速锁定、低相位噪声PLL支持256 QAM
- 晶振和缓冲器/分频器用于驱动基带IC
- 745mW功耗
MAX3543混合宽带一次变频电视调谐器设计用于模拟(PAL、SECAM)和数字(DVB-T、GB20600)电视机和陆地接收机。器件可接收所有47MHz至862MHz电视频段的信号,并将选中的通道信号转换成工业标准的36MHz IF信号。
MAX3543包括可变增益低噪声输入放大器、RF跟踪滤波器、镜频抑制混频器、峰值功率检测器、可选的内部独立的RF增益控制环路(RFAGC)、带N分频PLL的VCO、IF带通滤波器、IF可变增益放大器、独立的模拟和数字IF输出以及晶振。
MAX3543采用小尺寸6mm x 6mm、薄型QFN封装,应用电路在单面焊接元件的双层板上只占用20mm x 25mm的面积。
应用
- ATSC + NTSC
- DTMB/GB20600 + PAL
- DVB-C + PAL/SECAM
- DVB-T/DVB-T2 + PAL/SECAM
参考资料
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3543的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论