MAX3540
完备的一次变频电视调谐器
3.3V、一次变频调谐器,完全兼容于A/74
Viewing:
产品详情
- 低功耗:+3.3V供电时功耗仅为760mW (典型值)
- 集成跟踪滤波器
- 符合ATSC A/74标准
- 40dB邻信道抑制比(ACPR)
- 4.4dB (典型值)低噪声系数
- 微型、7mm x 7mm、fcLGA封装
- 符合256-QAM相位噪声的要求
- IF过载检测器控制RF可变增益放大器
- 采用I²C兼容的2线串口
MAX3540完备的一次变频电视调谐器专为模拟/数字陆地接收机和数字机顶盒设计。该电视调谐器采用+3.3V供电,功耗仅为760mW。
MAX3540能够将54MHz至860MHz带宽内的NTSC信号或ATSC信号转换成44MHz中频(IF)信号。
MAX3540包括可变增益低噪声放大器(LNA)、多频带跟踪滤波器、谐波抑制混频器、低噪声IF放大器、IF功率检测器以及可变增益IF放大器。MAX3540还集成了单片VCO、谐振电路以及完整的频率合成器。这款高集成度产品适用于低功耗板上调谐器应用,不存在二次变频调谐器方案中的成本及功耗等问题。
MAX3540工作在0°C至+85°C温度范围,采用48引脚、无铅倒装芯片(fcLGA)封装。
应用
- 模拟/数字陆地接收机
- 电缆调制解调器
- 数字机顶盒
- 电视
- VoIP网关
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3540的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论