MAX3510
CATV上行放大器
Viewing:
产品详情
- Ultra-Low Power-Up/Down Transients, 7mV Typical at 59dBmV Output
- Single +5V Supply
- Output Level Ranges from <8dBmV to 64dBmV
- Gain Programmable in 1dB Steps
- Low Transmit Output Noise Floor: -47dBmV (160kHz BW)
- Low Transmit-Disable Output Noise: -70dBmV
- Two Power-Down Modes
应用
- 电缆调制解调器
- 有线电视机顶盒
- CATV状态监视
- 线缆电话
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3510的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论