MAX3275

低噪声、光纤通道互阻放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高达2.125Gbps (NRZ)数据速率
  • 为保证<100µAP-P输入电流,确定性抖动7psP-P
  • 2.1GHz带宽下300nARMS等效输入噪声
  • +3.3V时电源电流25mA
  • 2.3GHz小信号带宽
  • 2.0mAP-P交流过载
  • 裸片尺寸:24mil x 47mil
  • MAX3275
    低噪声、光纤通道互阻放大器
    提问

    参考资料

    了解更多

    评估套件

    MAX3277EVKIT

    MAX3277评估板

    特性和优点

  • 经过完全安装与测试
  • 包括光电二极管模拟电路
  • 包括允许精确带宽和抖动测量的校准电路
  • 产品详情

    MAX3277评估板(EV kit)用来完整地评估MAX3277互阻放大器的工作特性。评估板包括一个电路用来仿真本应由光电二极管产生的高速、从零到一个峰值间变化的电流输入。还包括允许精确带宽和抖动测量的校准电路。

    MAX3277评估板装配齐全并已检测。

    应用

    • 双速率光纤通道光接收器
    • 千兆位以太网光接收器

    MAX3277EVKIT
    MAX3277评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3275的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览