MAX3265

过期

+3.0V至+5.5V、1.25Gbps/2.5Gbps限幅放大器

具有静噪功能的限幅放大器,具有极低的系统抖动

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +3.0V to +5.5V Supply Voltage
  • Low Deterministic Jitter
    • 14ps (MAX3264)
    • 11ps (MAX3265/MAX3765)
      • 150ps (max) Edge Speed (MAX3265/MAX3765)
      • 300ps (max) Edge Speed (MAX3264)
      • Programmable Signal-Detect Function
      • Choice of CML or PECL Output Interface
      • 10-Pin µMAX or 16-Pin TSSOP Package
MAX3265
+3.0V至+5.5V、1.25Gbps/2.5Gbps限幅放大器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX3996 不推荐用于新设计 +3.0V至+5.5V、2.5Gbps VCSEL及激光驱动器
MAX3275 低噪声、光纤通道互阻放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3265的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览