MAX32600
最后购买期限健康测量微控制器
极低功耗ARM Cortex-M3,带有健康传感器模拟前端和先进安全硬件配套
产品详情
-
集成AFE支持以最少的分立式元件进行高精度健康测量
-
16位ADC,带输入复用器和PGA
- 高达500ksps转换速率
- PGA,具有1、2、4和8倍增益和旁路模式
- 差分8:1或单端16:1输入复用器
- 内部复用器输入,用于测量VDDA3
- 内部或外部电压基准
- 可编程缓冲器,用于ADC和DAC
- 两个12位DAC和两个8位DAC
- 四个运算放大器
- 四个低功耗比较器
- 四个不限用途SPST模拟开关
- 四个接地开关
- 多达八对100mA LED驱动器(吸入)
- 内置温度传感器
-
16位ADC,带输入复用器和PGA
- 可靠的板载信赖保护单元,保证宝贵IP和数据的安全
- 信赖保护单元,保证端对端安全
- AES硬件引擎
- 用于ECDSA和RSA的µMAA
- 硬件PRNG
- 快速擦除SRAM,用于密钥存储
- 业界最低的系统总功耗,延长电池寿命
- 从缓存执行代码时,有功功率为175μA/MHz
- LP0模式下,使能实时时钟时的耗流仅为1.25µA
- LP1模式下,数据保持时的耗流仅为1.8µA,15µs快速唤醒
- 外设时钟控制
- 6通道DMA引擎支持微控制器处于休眠模式下的智能外设操作
- 灵活的封装选项
- 120焊球CTBGA封装,0.5mm焊球间距、7mm x 7mm
- 192焊球CTBGA封装,0.65mm焊球间距、12mm x 12mm
- 108焊球WLP封装,0.4mm焊球间距、5.4mm x 4.3mm
MAX32600微控制器基于行业标准ARM® Cortex®-M3 32位RISC CPU,工作在高达24MHz。器件包括256KB闪存、32KB SRAM、2KB指令缓存,以及集成的高性能模拟外设。
MAX32600采用以下封装:192焊球、12mm x 12mm CTBGA;120焊球、7mm x 7mm CTBGA;108焊球、5.4mm x 4.3mm WLP。
除Maxim提供的免费工具之外,MAX32600也支持IAR的Embedded Workbench。IAR Embedded Workbench®将编译器、汇编器、链接器和调试器集成在一个IDE中,简单易用,提供高级和高效率优化功能,与硬件、RTOS产品以及中间件高度集成。IAR Embedded Workbench for ARM有多个版本,包括专门针对ARM Cortex-M核心家族设计的产品工具包。
应用
- 血糖仪
- 皮电反应测量
- 脉搏血氧测量
- 可穿戴医疗设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
应用笔记 1
技术文章 2
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max32600的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论