eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

MAX326

量产

四路SPST、超低泄漏、CMOS模拟开关

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 10pA Max Leakage (<1pA Typ)
  • Plug-In, Low-Leakage Upgrades for DG201A/DG202 and DG211JDG212
  • Interchangeable Inputs/Outputs
  • CMOS and TTL Compatible
  • 2pC Typ Charge Injection
  • Single- (+10V to-+30V), Bipolar- (:tSV to :t18V), or Unbalanced-(I.e. +12V and -5V} Supply Operation
  • 5.25mW Max Power Consumption
  • Latchup-Proof Construction
MAX326
四路SPST、超低泄漏、CMOS模拟开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX326的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览