MAX321
量产高精度、双电源、SPST、模拟CMOS开关
- 产品模型
- 6
产品详情
- 低导通电阻,最大值35Ω(典型值16Ω)
- 通道间RON匹配 < 2Ω
- RON平坦度 < 4Ω
- 保证电荷注入 < 5pC
- 双极性电源供电(±3V至±8V)
- 低功耗 < 1.25mW
- 整个温度范围内具有较低漏电流 < 2.5nA(+85°C时)
- 快速切换,tON < 150ns,tOFF < 100ns
- 保证先开后合式开关动作(仅限MAX322)
MAX320/MAX321/MAX322均为精密、双路、SPST模拟开关,采用±3V至±8V双电源供电。MAX320具有两个常开(NO)开关,MAX321具有两个常闭(NC)开关。MAX322具有一个NO和一个NC开关。这些器件功耗低(1.25mW),非常适合电池供电设备。它们具有较低漏电流(最大值100pA)和快速开关速度(tON最大值 = 150ns,tOFF最大值 = 100ns)。
MAX320系列采用±5V电源供电,最大导通电阻(RON)为35Ω,通道间匹配最大值为2Ω,最大RON平坦度为4Ω。
根据方法3015.7,这些开关还提供最大5pC电荷注入和最小2000V ESD保护。对于采用单电源供电的等效器件,请参阅MAX323/MAX324/MAX325数据手册。有关这些开关的四通道版本,请参阅MAX391/MAX392/MAX393数据手册。
应用
- ±5V DAC与ADC
- 音频与视频开关
- 电池供电应用
- 通信系统
- 引导与控制系统
- 平面显示器
- 军用无线装置
- PBX、PABX
- 采样保持电路
- 测试设备
参考资料
数据手册 2
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX321CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX321CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX321CUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX321CUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX321ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX321ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX321CSA+ | 量产 | |
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX321CUA+ | 量产 | |
MAX321CUA+T | 量产 | |
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX321ESA+ | 量产 | |
MAX321ESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX321的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论