MAX31826

量产

带有1Kb可锁存EEPROM的1-Wire数字温度传感器

带有1Kb EEPROM的数字温度传感器,有效节省空间、简化多传感器系统设计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 独特的1-Wire接口仅需一个引脚进行通信
  • 集成温度传感器和EEPROM,减少元件数量
    • 温度测量范围:-55°C至+125°C (-67°C至+257°C)
    • -10°C至+85°C范围内精度保持在±0.5°C
    • 12位温度分辨率(0.0625°C)
    • 可锁定1Kb EEPROM禁止写操作
  • 多点通信简化多传感器系统设计
    • 每个器件具有唯一的64位序列号,储存在片上ROM
    • 4个引脚可编程位,用于识别总线上多达16个传感器的位置
  • 可通过数据线供电(3.0V至3.7V电源范围)
  • 8引脚µMAX®封装
MAX31826
带有1Kb可锁存EEPROM的1-Wire数字温度传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
1-Wire温度传感器 2
DS1825 量产 分辨率可编程设置的1-Wire数字温度计,带有4位ID
DS18B20 量产 分辨率可编程设置的1-Wire数字温度计
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX31826EVKIT

MAX31826评估套件

特性和优点

  • 板载I2C至1-Wire转换器(DS2482)
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • Windows XP®、Windows 7/8/8.1/10兼容软件

产品详情

MAX31826评估系统(EV系统)演示了带有1kB可锁定电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)的MAX31826 1-Wire®数字温度传感器。MAX31826 EV系统包括MAX31826评估套件(EV套件)和USB2PMB2模块。Windows® 7/8/8.1/10兼容软件的易用界面便于演示MAX31826的功能。

MAX31826评估套件包含一个板载DS2482 I2C至1-Wire转换器,并预安装了采用8引脚µMAX®封装的MAX31826MUA+。

 

应用

  • 楼宇自动化
  • 消费类设备
  • 工业系统
  • 模块识别
  • 系统校准

MAX31826EVSYS1

MAX31826评估套件

特性和优点

  • 板载I2C至1-Wire转换器(DS2482)
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • Windows XP®、Windows 7/8/8.1/10兼容软件

产品详情

MAX31826评估系统(EV系统)演示了带有1kB可锁定电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)的MAX31826 1-Wire®数字温度传感器。MAX31826 EV系统包括MAX31826评估套件(EV套件)和USB2PMB2模块。Windows® 7/8/8.1/10兼容软件的易用界面便于演示MAX31826的功能。

MAX31826评估套件包含一个板载DS2482 I2C至1-Wire转换器,并预安装了采用8引脚µMAX®封装的MAX31826MUA+。

 

应用

  • 楼宇自动化
  • 消费类设备
  • 工业系统
  • 模块识别
  • 系统校准

MAX31826EVKIT
MAX31826评估套件
MAX31826EVSYS1
MAX31826评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31826的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览