MAX31820PAR
量产1-Wire寄生电源、环境温度传感器
采用TO-92封装的寄生供电数字温度传感器可大幅地减少接线,是测量环境温度的适宜之选
- 产品模型
- 1
产品详情
- 特别的1-Wire接口仅需要一个端口引脚即可进行通信
- 从数据线获取电源(寄生电源);无需本地电源
- 多点能力简化了分布式温度检测应用
- 无需外部元件
- 测量温度范围为-55°C至+125°C(-67°F至+257°F)
- 精度:±0.5°C(+10°C至+45°C)
- 温度计分辨率的用户可选范围:9位至12位
- 在750ms(最大值)内将温度转换为12位数字字
- 用户可定义的非易失性(NV)警报设置
- 警报搜索命令可识别并寻址温度超出编程限制(温度警报条件)的器件
- 采用3引脚TO-92封装
- 与DS1822-PAR和DS18B20-PAR软件兼容
MAX31820PAR环境温度传感器可在+10°C至+45°C温度范围内提供9位至12位摄氏度温度测量,精度为±0.5°C。在-55°C至+125°C的整个工作范围内,该器件的精度为±2.0°C。
该器件通过1-Wire®总线进行通信,根据定义,该总线仅需要一根数据线(和地线)即可与微处理器进行通信。此外,该器件可以直接从数据线获取电源(“寄生电源”),无需外部电源。该器件仅需很少的引脚,因此可采用3引脚TO-92封装。该封装的外形尺寸支持将器件放置在电路板上方,从而测量系统的环境温度,而不是像表面贴装封装一样测量电路板温度。
每个MAX31820PAR都有一个唯一的64位串行代码,支持多个MAX31820PAR器件在同一1-Wire总线上运行。因此,使用一个微处理器即可简单地控制分布在大面积上的许多器件。
应用
- 任何对温度敏感的系统
- 消费类产品
- HVAC环境控制
- 工业系统
- 过程监测和控制系统
- 建筑、设备或机房内部温度监测系统
- 温度计
- 温度监控器控制
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 4
技术文章 18
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX31820PARMCR+T | TO92 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 28, 2020 - 1998R ASSEMBLY |
||
MAX31820PARMCR+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
1-Wire温度传感器 2 | ||
DS18B20-PAR | 量产 | 线寄生电源数字温度计 |
DS1822-PAR | 量产 | 经济型、寄生供电数字温度计 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31820PAR的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论