MAX31341C

量产

低电流、实时时钟,具有I2C接口和电源管理

业界最小的RTC,具有极低计时电流

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 延长电池寿命
    • 180nA计时电流
    • 宽范围外部晶振,CL = 6pF,ESR高达100kΩ,最大程度降低耗流
    • 涓流充电器,适用于外部超级电容或可充电电池
  • 提供灵活的配置
    • 施密特触发输入,以触发中断
    • 带有可调节门限的模拟输入,以触发中断
    • 可编程方波输出,用于时钟监测
  • 节省电路板面积
    • 集成负载电容,用于晶振
    • 2mm x 1.5mm、12焊球、WLP封装,焊距为0.5mm
  • 增值特性,易于使用
    • +1.6V至+3.6V工作电压范围
    • 倒计时定时器,具有重复和暂停功能
    • 64字节RAM,用于用户数据存储
  • 集成保护
    • 上电复位,用于默认配置
    • 电源失效时自动切换到备份电池或超级电容
    • 具有总线超时的防锁定操作
MAX31341C
低电流、实时时钟,具有I2C接口和电源管理
MAX31341C10129.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX31341SHLD

MAX31341B 评估套件

特性和优点

  • 易于评估MAX31341B
  • +1.6V至3.6V单电源工作
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX31341评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于评估MAX31341B低电流、实时时钟,器件具有I2C接口和电源管理。评估套件采用单电源工作,板载晶振提供32.768 kHz时钟信号。器件可通过I2C串口访问。

MAX31341平台提供评估MAX31341B所必须的硬件和软件图形用户界面(GUI)。评估套件已安装MAX31341B。评估套件通过DS3900H2 I2C电路板和mini-USB电缆连接到PC。

应用

  • 医疗
  • 销售终端(POS)
  • 便携式音频
  • 便携式仪表
  • 远程信息处理
  • 可穿戴设备

eval board
MAX31341EVKIT

MAX31341B 评估套件

特性和优点

  • 易于评估MAX31341B
  • +1.6V至3.6V单电源工作
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX31341评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于评估MAX31341B低电流、实时时钟,器件具有I2C接口和电源管理。评估套件采用单电源工作,板载晶振提供32.768 kHz时钟信号。器件可通过I2C串口访问。

MAX31341平台提供评估MAX31341B所必须的硬件和软件图形用户界面(GUI)。评估套件已安装MAX31341B。评估套件通过DS3900H2 I2C电路板和mini-USB电缆连接到PC。

应用

  • 医疗
  • 销售终端(POS)
  • 便携式音频
  • 便携式仪表
  • 远程信息处理
  • 可穿戴设备

MAX31341SHLD
MAX31341B 评估套件
MAX31341EVKIT: Photo Board
MAX31341EVKIT
MAX31341B 评估套件
MAX31341EVKIT: Photo Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31341C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览