MAX31091

量产

支持汽车级温度范围的扩频EconOscillator

符合汽车应用标准、功能丰富的扩频时钟发生器,可降低EMI

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 扩频时钟输出:200kHz至66.6MHz
  • 工作温度范围:–40°C至+125°C
  • 整个温度范围内的精度为±1.75%
  • 工厂调整预设
  • 中心抖动扩频输出
  • 中心抖动幅度:0%、±1%、±2%或±4%,可通过引脚选择
  • 可通过引脚选择抖动速率
  • 3.0V至3.6V电源供电
  • 无铅(Pb)、8引脚µMAX封装
  • 通过AEC-Q100认证
MAX31091
支持汽车级温度范围的扩频EconOscillator
MAX31091: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX31091EVKIT

MAX31091评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX31091
  • +3.3V单电源供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX31091评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的PCB,用于评估MAX31091汽车温度范围扩频EconOscillator。该评估套件采用3.3V单电源供电。该评估套件还提供接头引脚来控制抖动百分比(无抖动、1%、2%和4%)。提供了用于时钟输出的SMA连接器,以方便连接测试设备。

 

应用

  • 先进驾驶辅助系统(ADAS)
  • 车载信息娱乐系统
  • 发动机控制单元(ECU)仪表
  • 导航

MAX31091EVKIT
MAX31091评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max31091的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览