MAX2904
最后购买期限200mW、单片发送器IC,用于868MHz/915MHz ISM频段
Viewing:
产品详情
- 适合美国902MHz至928MHz波段和欧洲868MHz波段的方案
- -7dBm至+23dBm可调节差分RF输出功率
- 4.5V时输出功率为+23dBm,3.0V时输出功率为+20dBm
- 支持BPSK、OOK、ASK和FM调制
- 为高达8Mchips/s的直序BPSK提供调制滤波器
- 具有内部槽路的、完全集成的VCO
- OOK调制中具有极低的频率牵引(典型峰值60kHz、RMS为5kHz)
- 8通道集成频率合成器(MAX2900)
- 工作于+2.7V至+4.5V电源
- 采用焊盘裸露的、小型28引脚QFN封装(5mm x 5mm)
MAX2900–MAX2904是完备的单片200mW发送器,专为868MHz/915MHz波段的应用而设计。MAX2900/MAX2901/MAX2902符合FCC CFR47的第15.247部分有关902MHz至928MHz ISM波段的规范。MAX2903/MAX2904符合为欧洲868MHz ISM波段设定的ETSI EN330-220规范。
这些发送IC在提供高度集成的同时大大减少了外部元件的数量,这一目标是通过完全集成的发送调制器、功率放大器、RF VCO、8通道频率合成器以及基带PN序列低通滤波器实现的。通过对BPSK调制信号滤波,降低了杂散信号的辐射,在美国ISM波段内能够获得八个独立的发送信道。为扩频BPSK、ASK和OOK提供输入,通过直接调制VCO实现调频(FM)。这些器件适合与外部差分天线配合使用。
应用
- 自动抄表
- 无线楼宇控制
- 无线数据网络
- 无线安全系统/报警装置
- 无线传感器
参考资料
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2904的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论