MAX2827

2.4GHz/5GHz、单频和双频、802.11g/a RF收发器IC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单频/双频工作
    • MAX2825:2.4GHz至2.5GHz
    • MAX2826:5.15GHz至5.35GHz
    • MAX2827:2.4GHz至2.5GHz和5.15GHz至5.35GHz
  • 两种工作模式(MAX2827)
    • 802.11g (54Mbps 64-QAM OFDM和11Mbps CCK)
    • 802.11a (54Mbps 64-QAM OFDM)
  • 完整的RF收发器
    • 54Mbps时接收器灵敏度-75dBm (802.11g)
    • 40dB Rx边带抑制
    • -36dB发射EVM
    • 100kHz下具有-98dBc/Hz的低相位噪声
    • 可编程基带低通滤波器
    • 具有3线串行接口的集成PLL
    • 94dB接收增益控制范围
    • 200ns Rx I/Q直流建立时间
    • 60dB动态范围接收RSSI
    • 30dB发射功率控制范围
    • Tx和Rx I/Q误差检测
    • 数字Tx/Rx模式和增益控制
  • +2.7V至+3.6V单电源
  • 10µA低功耗关断模式
  • 小尺寸56引脚TQFN封装(8mm x 8mm)
MAX2827
2.4GHz/5GHz、单频和双频、802.11g/a RF收发器IC
提问

参考资料

技术文章 2

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF收发器> 1GHz 2
MAX2830 量产 2.4GHz至2.5GHz 802.11g/b RF收发器,提供PA和Rx/Tx/模式开关
MAX2831 量产 2.4GHz至2.5GHz、802.11g RF收发器,集成PA
产品 1
MAX2247 2.4GHz SiGe线性功率放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2827的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览