MAX2663
400MHz至2.5GHz上变频器
Viewing:
产品详情
- RF Output Frequencies: 400MHz to 2.5GHz
- Low Noise Figure: 9.3dB (900MHz, MAX2671)
- +2.7V to +5.5V Single Supply
- High Output Intercept Point (OIP3)
- 5.9dBm at 4.8mA (MAX2660)
- 7.1dBm at 8.3mA (MAX2661)
- 0.7dBm at 3.0mA (MAX2663)
- 9.6dBm at 11.8mA (MAX2671)
- 7.6dBm at 20.5mA (MAX2673)
- 1µA Shutdown Mode
- Ultra-Small Surface-Mount Packaging
应用
- 400MHz/900MHz/2.4GHz ISM
- 蜂窝电话/无绳电话
- 手持式无线装置
- IEEE 802.11与无线数据
- 个人通信系统(PCS)
- 无线局域网(WLAN)
参考资料
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2663的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论