MAX2507
完备的蜂窝基带至RF发送器,带有PA
高度集成的发送器是CDMA电话市场的理想方案
产品详情
MAX250_系列是完备的发送器,设计用于低成本蜂窝系统。该款微型7mm x 7mm发送器包括一个正交调制器、上变频器、驱动器、功率放大器(PA)、峰值检测器、单片集成压控振荡器(VCO)和PLL。在选型指南中列出了每个发送器所有化的特定频带。MAX2500/MAX2502/MAX2503/MAX2504/MAX2504A/MAX2506/MAX2507与电压模式基带接口兼容。
器件采用准直接I/Q调制架构,可接受差分I/Q基带输入,将其上变频至IF;然后,将IF信号上变频至RF频段。每一信号经过外部RF滤波器送入片内PA。片内集成了PA,进一步减少了外部元件的数量。这些芯片内置VCO和合成器,为IF和RF部分产生LO信号。
采用SPI™/MICROWIRE™兼容的3线串行总线对MAX250_系列进行设置。这些器件具有多种工作模式,包括关断、空闲、大功率和低功率模式,可进行灵活的电源管理。为进一步降低电流消耗,在较低功率输出下可将PA供电电压降至0.5V。器件工作在2.7V至3.3V单电源, 采用微型7mm x 7mm、48引脚LGA封装
应用
- cdmaOne™/cdma2000®/EV-DO单频、双频和三模蜂窝电话
- F-ODFM终端
- 多频段应用
- TD-SCDMA蜂窝电话
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX2504A | 完备的蜂窝基带至RF发送器,带有PA |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2507的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论